Équilibrages d'axe
Série FGR

  • Processus d’assemblage flexible
    Exécutez des processus d’assemblage très délicats en très peu de temps et de manière flexible
  • Vérin pneumatique à simple effet
    Pour une commande simple et des frais de raccordement réduits
  • Fixation centrée et excentrée possible
    Pour un déroulement optimal du processus, vous pouvez, selon les exigences, bloquer ou verrouiller de manière centralisée la position d’équilibrage
Taille d’installation: FGR1040
N° de commandeBride de raccordement pour EN ISO 9409-1Déviation horizontale +/-Angle de torsion max.
FGR1040TK 402 [mm]12 [°]
Taille d’installation: FGR1050
N° de commandeBride de raccordement pour EN ISO 9409-1Déviation horizontale +/-Angle de torsion max.
FGR1050TK 504 [mm]9 [°]
  1. Alimentation d‘énergie
    Centrale
  2. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  3. Bride de connexion au robot
    diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  4. Entrainement du bridage excentrique
    vérin pneumatique simple effet avec rondelle de frottement
  5. Entrainement centrage
    Par trois vérins pneumatiques coniques disposés à 120°
  6. Alimentation d'énergie
    bridage excentrique
  7. Transmission de force
    direct et précis par cône et rondelle de frottement
  8. Compliance
    compensation des alignements d´axes sans efforts mécaniques accepte jusqu´à +/- 4m/m de déport en X- et Y