WER3000LSI11-21-A
Elément d´énergie électrique
Série WER3000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Pour | Partie mobile |
Type de connecteur | Contacts à ressort |
Tension de service | 60 [V] |
Courant nominal | 3 [A] |
Nombre de contacts | 11+1 |
Fonction | Courant de signal avec blindage |
Série | WER3000 |
Mode de transfert | électrique |
Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
Type de raccordement | Douille |
Raccord fileté | M23 |
Force de serrage | 12 [N] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.15 [kg] |
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI11-21-A | 11+1 | Raccord à fiche ronde | M23 | |
WER3000FSI18-21-A | 18+1 | Raccord à fiche ronde | M23 |