WER3000FLA06-00

Elément d´énergie électrique
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Données techniques
PourPartie fixe
Type de connecteurConnecteur
Tension de service630 [V]
Courant nominal15 [A]
Nombre de contacts5+PE
FonctionCourant de charge
SérieWER3000
Mode de transfertélectrique
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Type de raccordementFiche mâle
Raccord filetéM23
Force de serrage25 [N]
Force de desserrage25 [N]
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.1 [kg]
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER3000LLA06-00 5+PE Raccord à fiche ronde M23
WER3000LLN00-00-A