KEM10NOE
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_KEM__SALL__AIN__V1.png)
Générateurs de vide
Série KE
- Particularités
Solution complète pour la plus grande simplicité d‘installation Technique de soupape et surveillance du vide intégré Vaste gamme de prestations Vanne d‘aspiration ouverte hors tension Interrupteur à vide électronique (KE15NOE) Interrupteur à vide numérique (KE15NOD, KE25NOD)
Données techniques
Diamètre de buse | 1 [mm] |
Degré d’évacuation | 85 [%] |
Capacité d‘aspiration max. | 23 [l/min] |
Capacité d‘aspiration max. | 1.4 [m³/h] |
Consommation d’air pour la succion | 46 [l/min] |
Consommation d’air pour la succion | 2.8 [m³/h] |
Consommation d’air pour le soufflage | 26 [l/min] |
Absorption acoustique | 73 [db(A)] |
Niveau acoustique libre | 76 [db(A)] |
Pression de service | 4.5 [bar] |
Recom. intérieur du tuyau- Ø air comprimé | 2.0 [mm] |
Recom. intérieur du tuyau- Ø vide | 4.0 [mm] |
Température de service | 0 ... +45 [°C] |
Poids | 0.08 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger