Générateurs de vide
Série KE
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_KEM__SALL__AIN__V1.png)
- Particularités
Solution complète pour la plus grande simplicité d‘installation Technique de soupape et surveillance du vide intégré Vaste gamme de prestations Vanne d‘aspiration ouverte hors tension Interrupteur à vide électronique (KE15NOE) Interrupteur à vide numérique (KE15NOD, KE25NOD)
Taille d’installation: KEM10 | ||||
N° de commande | Diamètre de buse | Degré d’évacuation | Capacité d‘aspiration max. | |
---|---|---|---|---|
KEM10NOE | 1 [mm] | 85 [%] | 23 [l/min] | |
Taille d’installation: KE15 | ||||
N° de commande | Diamètre de buse | Degré d’évacuation | Capacité d‘aspiration max. | |
KE15NOD | 1.5 [mm] | 85 [%] | 65 [l/min] | |
KE15NOE | 1.5 [mm] | 85 [%] | 65 [l/min] | |
Taille d’installation: KE25 | ||||
N° de commande | Diamètre de buse | Degré d’évacuation | Capacité d‘aspiration max. | |
KE25NOD | 2.5 [mm] | 85 [%] | 161 [l/min] | |
KE25NOE | 2.5 [mm] | 85 [%] | 161 [l/min] |