SH7
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SH7__SALL__AIN__V1.png)
Vérin à course courte
Série SHD
Données techniques
Course | 7 [mm] |
Force de pression | 170 [N] |
Force detraction max. | 100 [N] |
Volume du vérin par cycle | 4 [cm³] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Poids | 0.1 [kg] |