WWR40F-B

Changeurs d‘outils
Série WWR

  • Un arrêt sécurisé en cas de chute de pression
    La combinaison d'un accumulateur à ressort et d'un rapport de transmission élevé vous garantit une machine sûre.
  • Construction ultra plate
    Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers
  • Une infinie diversité de dispositifs de transfert de fluides
    Quel que soit le fluide que vous souhaitez transférer, nous avons déjà mis en œuvre un grand nombre d’applications et nous trouverons la solution adaptée à vos exigences !
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 40
Transfert pneumatique de l’énergie4 [Nombre]
Débit par transmetteur150 [l/min]
Transfert électrique de l’énergieen option
Auto-maintien lors du verrouillagemécanique
Course de verrouillage0.3 [mm]
Précision de répétition en Z0.01 [mm]
Précision de répétition en X, Y0,02 [mm]
Force de serrage50 [N]
Force de desserrage30 [N]
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y1.3 [mm]
Pression de service4 ... 10 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle2.8 [cm³]
Moment d’inertie0.3 [kgcm²]
Poids0.12 [kg]
Poids de manutention recommandé20 [kg]
Avantages en détail
  1. Fixation élément énergétique
  2. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  3. Ressort intégré
    auto maintien en cas de coupure d´énergie
  4. Bride de connexion au robot
    diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  5. Détection du piston
    par capteur magnétique
  6. Bille de vérouillage
    adapte á la douille de vérouillage
  7. Anneau de verrouillage
    pour une grande absorbtion des couples
  8. Passages d'air intgrés
    Conduite / vide d'air Sans tuyaux
  9. Partie mobile
    Pour le montage de l´outil
  10. Partie fixe
    Partie fixe au robot