Changeurs d‘outils
Série WWR
![](/fileadmin/_processed_/b/9/csm_SOM_BIL_SER_WWR__SALL__AIN__V3_a825023235.png)
- Un arrêt sécurisé en cas de chute de pression
La combinaison d'un accumulateur à ressort et d'un rapport de transmission élevé vous garantit une machine sûre. - Construction ultra plate
Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers - Une infinie diversité de dispositifs de transfert de fluides
Quel que soit le fluide que vous souhaitez transférer, nous avons déjà mis en œuvre un grand nombre d’applications et nous trouverons la solution adaptée à vos exigences !
Taille d’installation: WWR40 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Débit par transmetteur | |
---|---|---|---|---|
WWR40F-B | TK 40 | 4 [Nombre] | 150 [l/min] | |
WWR40L-B | TK 40 | 4 [Nombre] | 150 [l/min] | |
Taille d’installation: WWR50 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Débit par transmetteur | |
WWR50F-B | TK 50 | 4 [Nombre] | 150 [l/min] | |
WWR50L-B | TK 50 | 4 [Nombre] | 150 [l/min] | |
Taille d’installation: WWR63 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Débit par transmetteur | |
WWR63F-B | TK 63 | 6 [Nombre] | 170 [l/min] | |
WWR63L-B | TK 63 | 6 [Nombre] | 170 [l/min] | |
Taille d’installation: WWR80 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Débit par transmetteur | |
WWR80F-B | TK 80 | 6 [Nombre] | 170 [l/min] | |
WWR80L-B | TK 80 | 6 [Nombre] | 170 [l/min] | |
Taille d’installation: WWR100 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Débit par transmetteur | |
WWR100F-B | TK 100 | 6 [Nombre] | 330 [l/min] | |
WWR100L-B | TK 100 | 6 [Nombre] | 330 [l/min] | |
Taille d’installation: WWR125 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Débit par transmetteur | |
WWR125F-B | TK 125 | 10 [Nombre] | 500 [l/min] | |
WWR125L-B | TK 125 | 10 [Nombre] | 500 [l/min] | |
Taille d’installation: WWR160 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Débit par transmetteur | |
WWR160F-B | TK 160 | 10 [Nombre] | 500 [l/min] | |
WWR160L-B | TK 160 | 10 [Nombre] | 500 [l/min] |
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_SCH_FUN_WWR__SALL__AIN__V4_1368ba8a8d.png)
- Fixation élément énergétique
- Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Ressort intégré
auto maintien en cas de coupure d´énergie - Bride de connexion au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Détection du piston
par capteur magnétique - Bille de vérouillage
adapte á la douille de vérouillage - Anneau de verrouillage
pour une grande absorbtion des couples - Passages d'air intgrés
Conduite / vide d'air sans tuyaux - Partie mobile
pour le montage de l´outil - Partie fixe
Partie fixe au robot
*Lors de l'utilisation de l'APWER1022, le passage d'air intégré n° 4 sur le changeur d'outils n'est pas disponible.
![](/fileadmin/_processed_/9/e/csm_GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-WWR40-50-ENERGIEELEMENTE_358b7e69ff.png)