HWR63L-B
![](/fileadmin/_processed_/0/c/csm_SOM_BIL_BAU_HWR63__SALL__AIN__V2_44ed6209b9.png)
Changeurs d‘outils
Série HWR
- Changement en un tour de main
Réduisez vos coûts de montage et diminuez les temps d’arrêt en remplaçant vos outils en un tour de main - Dispositif de transfert d’air intégré
Pour alimenter les actionneurs pneumatiques. D’autres fluides peuvent être transmis par le biais d’éléments énergétiques disponibles en option. - Processus de changement sans outil
Le levier de verrouillage complètement intégré au boîtier vous permet de changer les outils sans aide
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Transfert pneumatique de l’énergie | 6 [Nombre] |
Débit par transmetteur | 170 [l/min] |
Transfert électrique de l’énergie | en option |
Auto-maintien lors du verrouillage | mécanique |
Précision de répétition en Z | 0.01 [mm] |
Précision de répétition en X, Y | 0,02 [mm] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Moment d’inertie | 2.6 [kgcm²] |
Poids | 0.31 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_SOM_SCH_FUN_HWR__SALL__AIN__V4_d516091ae8.png)
- Partie mobile
pour le montage de l´outil - Levier de vérouillage
avec ressort de sécurité de vérrouillage intégré - Partie fixe
Partie fixe au robot - Bille de vérouillage
adapte á la douille de vérouillage - Course de verrouillage
pour une grande absorption des couples. Ajustable par le reglage de la douille de vérouillage - Bride de connexion au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Passages d'air intgrés
Conduite / vide d'air sans tuyaux - Fixation élément énergétique