Changeurs d‘outils
Série HWR
![](/fileadmin/_processed_/9/c/csm_SOM_BIL_SER_HWR__SALL__AIN__V2_e5346b17a7.png)
- Changement en un tour de main
Réduisez vos coûts de montage et diminuez les temps d’arrêt en remplaçant vos outils en un tour de main - Dispositif de transfert d’air intégré
Pour alimenter les actionneurs pneumatiques. D’autres fluides peuvent être transmis par le biais d’éléments énergétiques disponibles en option. - Processus de changement sans outil
Le levier de verrouillage complètement intégré au boîtier vous permet de changer les outils sans aide
Taille d’installation: HWR63 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Débit par transmetteur | |
---|---|---|---|---|
HWR63F-B | TK 63 | 6 [Nombre] | 170 [l/min] | |
HWR63L-B | TK 63 | 6 [Nombre] | 170 [l/min] | |
Taille d’installation: HWR80 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Débit par transmetteur | |
HWR80F-B | TK 80 | 6 [Nombre] | 170 [l/min] | |
HWR80L-B | TK 80 | 6 [Nombre] | 170 [l/min] |
![](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_SOM_SCH_FUN_HWR__SALL__AIN__V4_d516091ae8.png)
- Partie mobile
pour le montage de l´outil - Levier de vérouillage
avec ressort de sécurité de vérrouillage intégré - Partie fixe
Partie fixe au robot - Bille de vérouillage
adapte á la douille de vérouillage - Course de verrouillage
pour une grande absorption des couples. Ajustable par le reglage de la douille de vérouillage - Bride de connexion au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Passages d'air intgrés
Conduite / vide d'air sans tuyaux - Fixation élément énergétique
![](/fileadmin/_processed_/f/b/csm_GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-HWR-ENERGIEELEMTNE__V1_375d377581.png)