Expired model GP420XNO-C
Pinces parallèles deux mors
Série GP400X
Accessoires
Avantages en détail
- Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Mors de la pince
fixation des mors de préhension - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Détection de positionnement
Bague aimantée pour une détection directe du piston - Support détecteur
Support de capteur inductif de proximité (10)