Expired model GEP9004NC-B
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/BAU/ZIM_BIL_BAU_GEP9000__SALL__AIN__V1.png)
Pinces parallèles deux mors
Série GEP9000
Équipement/Options
- 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Fermeture à ressort C
- Détection intégrée
- IP40
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP9000__SALL__AIN__V3_4f080c48ac.png)
- Alimentation d‘énergie
interface standardisée M12 fiche ronde - Entraînement
par actionneur à bobine mobile par impulsion électrique à l´ouverture et la fermeture (<25ms) - Détection de positionnement
détection intégré position de détection programmable - Contrôle de détection
visualisation de positionnement par LED détection de l´ouverture, de la fermeture et de la présence pièce - Accouplement à coin avec guidage forcé
auto-maintien en position finale - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Mors de préhension
en alliage d´aluminium anodisé positionnement des mors par douille de centrage démontable