ADS5004-01
pièce de pression
Série ADS
- Pièce de pression ADS
Lors du prélèvement de la pièce à usiner, amener celle-ci contre la pièce de pression jusqu’en butée. Lors du prélèvement de la pièce ou de l’ouverture de la pince, la pièce à usiner est introduite dans le mandrin à serrage ou dans un logement semblable par la poussée du ressort.
Données techniques
Pour taille de fabrication | GPD5004 |
Pour version de pince | N / S |
Force totale du ressort min. | 16.5 [N] |
Force totale du ressort max. | 41.0 [N] |
Poids | 0.027 [kg] |