pièce de pression
Série ADS
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_ADS5000__SALL__AIN__V1.png)
- Pièce de pression ADS
Lors du prélèvement de la pièce à usiner, amener celle-ci contre la pièce de pression jusqu’en butée. Lors du prélèvement de la pièce ou de l’ouverture de la pince, la pièce à usiner est introduite dans le mandrin à serrage ou dans un logement semblable par la poussée du ressort.
N° de commande | Pour taille de fabrication | Pour version de pince | Force totale du ressort min. | |
---|---|---|---|---|
ADS5003-01 | GPD5003 | N / S | 11 [N] | |
ADS5003-02 | GPD5003 | NC / NO / SC / SO | 11 [N] | |
ADS5004-01 | GPD5004 | N / S | 16.5 [N] | |
ADS5004-02 | GPD5004 | C / O | 16.5 [N] | |
ADS5006-01 | GPD5006 | N / S | 35.0 [N] | |
ADS5006-02 | GPD5006 | C / O | 35.0 [N] | |
ADS5006-05 | GED5006 | GED | 35.0 [N] | |
ADS5008-01 | GPD5008 | N / S | 62.0 [N] | |
ADS5008-02 | GPD5008 | C / O | 62.0 [N] | |
ADS5008-05 | GED5008 | GED | 62.0 [N] | |
ADS5010-01 | GPD5010 | N / S | 62.0 [N] | |
ADS5010-02 | GPD5010 | C / O | 62.0 [N] | |
ADS5010-05 | GED5010 | GED | 62.0 [N] | |
ADS5013-01 | GPD5013 | N / S | 50.0 [N] | |
ADS5013-02 | GPD5013 | C / O | 50.0 [N] | |
ADS5016-01 | GPD5016 | N / S | 73.0 [N] | |
ADS5016-02 | GPD5016 | C / O | 73.0 [N] | |
ADS5025-01 | GPD5025 | N / S | 85.0 [N] | |
ADS5025-02 | GPD5025 | C / O | 85.0 [N] | |
ADS5030-01 | GPD5030 | N / S | 121.0 [N] | |
ADS5030-02 | GPD5030 | C / O | 121.0 [N] |