GR4
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GR__SALL__AIN__V2.png)
Pièce de pression en métal dur
Série GR
- Disponible en différents modèles
Données techniques
Ø d1 | 12,7 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Ø d3 | 9.5 [mm] |
Dimension L1 | 9.5 [mm] |
Dimension L2 | 8.7 [mm] |
Ø d1 | 12,7 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Ø d3 | 9.5 [mm] |
Dimension L1 | 9.5 [mm] |
Dimension L2 | 8.7 [mm] |