Pièce de pression en métal dur
Série GR
![](/fileadmin/_processed_/c/a/csm_SOM_BIL_SER_GR__SALL__AIN__V1_f2b804b41f.png)
- Disponible en différents modèles
Taille d’installation: GR4 | ||||
N° de commande | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | |
---|---|---|---|---|
GR4 | 12,7 [mm] | M6 [mm] | 9.5 [mm] | |
GR4A | 12,7 [mm] | M6 [mm] | 9.5 [mm] | |
GR4C | 12,7 [mm] | M6 [mm] | 9.5 [mm] | |
Taille d’installation: GR5 | ||||
N° de commande | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | |
GR5 | 15,8 [mm] | M6 [mm] | 12.7 [mm] | |
GR6 | 19 [mm] | M6 [mm] | 15.8 [mm] | |
Taille d’installation: SG4 | ||||
N° de commande | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | |
SG4 | M6 [mm] |