HF205-006-001
Broche motorisée
Série HF205-006
- Puissance nominale S1 : 34 kW
- Couple nominal S1 : 83,7 Nm
- Vitesse de rotation max. : 14.000 1/min
- Refroidissement de l’eau
- Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
- Convient pour l’utilisation dans des machines-outils
- Convient pour le travail du laiton, de l’aluminium, de l’acier et de la fonte
Équipement
- Nettoyage par cône de l’interface outils
- Joint à labyrinthe
- Joint air de barrage
- Surveillance logement de l’outil
- Réglable par vecteur/Guidage arrière
- Changement d’outil automatique
- Alimentation interne en liquide de refroidissement
Options
- Accéléromètre
Données techniques
Puissance nominale S1 | 34.0 [kW] |
Couple nominal S1 | 83.7 [Nm] |
Vitesse de rotation maximale | 14000 |
Vitesse de rotation nominale | 3.880 |
Courant nominal S1 | 130.0 [A] |
Interface outils | HSK-A63 |
Technologie de moteur | Asynchrone |
Nombre de pôles | 6 |
Unité de desserrage | Hydraulique |
Refroidissement | Eau |
Poids | 130 [kg] |