PSH08X10-A
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_BIL_ART_PSH20X15-B__SALL__AIN__V1_90dbb20db4.png)
Série PSH
Disponible pour M8-M36 (sauf M16, M22 et M27)
En plus des caractéristiques de la douille de butée, la douille de butée à capteur offre un capteur inductif intégré très compact pour détecter la position finale de la course d’amortissement réglée. L’utilisation de la douille de butée à capteur implique celle d’un amortisseur industriel avec tête en acier ou en plastique (mais pas de soufflet).
Capteur inductif, contact à fermeture PNP (NO), câble PUR 2 m, indice de protection IP65.
Pour plus d’informations, voir fiche technique séparée.
Données techniques
Filetage | M8 |
Poids | 25 [g] |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |