DKPS1100-00-A
Elément de serrage
Série DKPS1000
- Couple de maintien élevé sans ajout d’air
Sécurité augmentée grâce à la sécurisation de
l’axe de rotation - Détecteur d’état simple
Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique - Nombre de cycles le plus élevé du marché
Antifuite grâce au joint de piston éprouvé
Données techniques
Ø arbre | 100 [mm] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Couple au repos | 400 [Nm] |
Sens du montage | de face |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Temps de fermeture | 0.1 [s] |
Temps d'ouverture | 0.1 [s] |
Poids | 4.2 [kg] |
Avantages en détail
- Boîtier
- Raccordement du boîtier
Raccord fileté sur la structure de raccordement - Piston
Forme spéciale pour une déflexion optimale du ressort - Rondelles coniques/accumulateurs à ressort
pour générer un couple de maintien sans pression par précontrainte - Plage de serrage
serrage direct de l’axe de rotation - Raccord pneumatique