Expired model GEP9002NCV-B
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/BAU/ZIM_BIL_BAU_GEP9000__SALL__AIN__V1.png)
Pinces parallèles deux mors
Série GEP9000
Équipement/Options
- 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Fermeture à ressort C
- Détection intégrée
- IP40
- Fermeture à ressort / Version renforcée
- Digital I/O
Données techniques
Course par mors | 2 [mm] |
Force de préhension dans le sens de préhension min. | 20 [N] |
Force de préhension dans le sens de préhension max. | 30 [N] |
Nombre de cycles max. en fonctionnement continu | 200 [cycle/min] |
Nombre de cycles max. | 250 [cycle/min] |
Durée de déplacement | <20 [ms] |
Durée d’impulsion à l’ouverture | 25 [ms] |
Durée d’impulsion à la fermeture | 7 [ms] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Courant absorbé max. par impulsion | 5 [A] |
Longueur mors de préhension max. | 40 [mm] |
Poids par mors de préhension max. | 20 [g] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 0.34 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP9000__SALL__AIN__V3_4f080c48ac.png)
- Alimentation d‘énergie
interface standardisée M12 fiche ronde - Entraînement
par actionneur à bobine mobile par impulsion électrique à l´ouverture et la fermeture (<25ms) - Détection de positionnement
détection intégré position de détection programmable - Contrôle de détection
visualisation de positionnement par LED détection de l´ouverture, de la fermeture et de la présence pièce - Accouplement à coin avec guidage forcé
auto-maintien en position finale - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Mors de préhension
en alliage d´aluminium anodisé positionnement des mors par douille de centrage démontable