WER2000LPL01-03-B
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_BIL_ART_WER2000LPL01-03-B__SALL__AIN__V1_6d88f5771c.png)
Elément d´énergie électrique
Série WER2000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Nombre de raccords pour fluides | 1 |
Pour | Partie mobile |
Raccord fileté | G1/4" |
Série | WER2000 |
Pression de service | -0.6 ... 10 [bar] |
Mode de transfert | pneumatique |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.037 [kg] |
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER2000FPL01-03-B | G1/4" | ![]() |