WWR80
Nombre de mors | Raccord fileté | Pression de service | Débit par transmetteur | Produits | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | en savoir plus |
![]() | 2 | G1/8" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | en savoir plus |
![]() | 2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | en savoir plus |
![]() | 4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | en savoir plus |
![]() | 6 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | en savoir plus |