WER3000LSI08-15-A
![](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LSI08-15-A__SALL__AIN__V1_341cf8597b.png)
Elément d´énergie électrique
Série WER3000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Pour | Partie mobile |
Type de connecteur | Contacts à ressort |
Tension de service | 60 [V] |
Courant nominal | 3 [A] |
Nombre de contacts | 4x4 |
Fonction | Courant de signal avec connexion de capteur côté outil |
Série | WER3000 |
Mode de transfert | électrique |
Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
Type de raccordement | Douille |
Raccord fileté | M8 |
Force de serrage | 12 [N] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.12 [kg] |
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI12-09-A | 12 | Raccord à fiche ronde | M23 | ![]() |
WER3000FSI19-09-A | 19 | Raccord à fiche ronde | M23 | ![]() |
WER3000FSI14-16-A | 14 + 5 capteurs | Raccord à fiche ronde | M23 | ![]() |
WER3000FSI14-17-A | 14 + 5 capteurs | Raccord à fiche ronde | M23 | ![]() |