S8-W-4
Connecteur angulaire
Série S
- Connecteur enfichable pour confection flexible sur place
Données techniques
Raccord fileté | M8 |
Type de raccordement | Raccord à souder |
Type de raccordement | Raccord à souder |
Modèle | Coudé |
Nombre de contacts | 4 |
Tension d'évaluation | 30 [V] |
Courant admissible par pin par 40°C | 4 [A] |
Résistance d'isolation | ≥108Ω |
Résistance | ≤ 3 mΩ |
Matériau-contact | Métal, CuSn, plaqué or |
Matériau-porte-contact | Plastique, PA, BK |
Matériau surmoulage | Plastique, PBT/PA, BK |
Protection de IEC 60529 | IP67 |