E050-08-133
![](/fileadmin/_processed_/7/9/csm_ZIM_BIL_ART_E050-08-124-SILENTOUNIVERSALE__SALL__AIN__V1_123e6b573d.png)
Dispositif de rentrage automatique
Série Silento Universale
Données techniques
Masse à freiner | 30.0 [kg] |
Direction de travail | Fermeture vers l’intérieur |
Course libre | Oui |
Longueur de la course libre | 5.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Longueur totale max. | 237.0 [mm] |
Couleur du corps du DRA | Gris RAL7035 |
Couleur du levier à crans du DRA | Gris RAL7036 |
Ø des perçages du DRA | 4.2 [mm] |
Largeur du DRA | 12.0 [mm] |
Hauteur du DRA | 17.3 [mm] |
Modèle du levier à crans du DRA | Type A |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger