A110-15-007
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_ZIM_BIL_ART_A110-15-006-SILENTO__SALL__AIN__V1_a6d2382931.png)
Amortisseur pneumatique
Série Silento
Données techniques
Masse à freiner | 80.0 [kg] |
Ø du corps de l’amortisseur | 15.5 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 164.0 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 3.0 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Fenêtre |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Coupleur |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Point de transition de l’amortisseur | 65.0 [mm] |
Tolérance du point de transition de l’amortisseur | +10/-10 [mm] |
Temps de fermeture de l’amortisseur | 2.0 [s] |
Tolérance du temps de fermeture de l’amortisseur | +0.8/-0.8 [s] |
Couleur du corps de l’amortisseur | Gris RAL7016 |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Gris RAL7035 |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger