Amortisseur pneumatique
Série Silento
N° de commande | Masse à freiner | Ø du corps de l’amortisseur | Longueur du corps de l’amortisseur | |
---|---|---|---|---|
A110-15-006 | 50.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] | |
A110-15-007 | 80.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] |
N° de commande | Masse à freiner | Ø du corps de l’amortisseur | Longueur du corps de l’amortisseur | |
---|---|---|---|---|
A110-15-006 | 50.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] | |
A110-15-007 | 80.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] |