Station de retournement pour le soudage
![](/fileadmin/_processed_/7/9/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5023-A__SALL__AIN__V1_e48f0d8e9a.png)
Défi
Dans la production de portes de garage chez le plus grand fabricant européen, il fallait tourner des arbres en acier pour qu’ils puissent être soudés par un robot de soudage MAG. Ici, la difficulté était posée par les conditions ambiantes rudes et la déviation de la masse (courant de soudage).
Solution
La solution ici était d’utiliser un axe servo-rotatif combiné avec un joint tournant Zimmer et une pince à trois mâchoires. Les composants étaient bien maintenus en place par la pince à trois mâchoires. À l’état de préhension, les composants étaient pivotés par servomoteur et la masse était évacuée par le joint tournant.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 750 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
Course max. | 12 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 5 [kg] |
Poids de la pièce max. | 0.3 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 130 [°C] |
Composants standard intégrés