Pince pour noyaux en sable
Défi
Des noyaux en sable retirés d’une machine à noyauter et montés dans un paquet de noyaux devaient ensuite être plongés dans un bassin d’ensimage. Le paquet de noyaux devait alors être pivoté. Dans la fonderie, l’ensimage sert à améliorer la qualité de la surface des pièces en fonte. Cependant, le sable qui se détache de l’ensimage après quelques temps le rend très abrasif et nécessite des composants très résistants.
Solution
La solution se base sur une pince pneumatique avec guidage linéaire. Elle est protégée contre le sable et la poussière. Des mors pivotants servomotorisés conçus spécialement peuvent être plongés dans l’ensimage et faire tourner la pièce dans le bassin d’ensimage.
Faits saillants et données techniques
- IP64
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 4500 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 420 [mm] |
Classe IP | IP64 |
Poids système | 400 [kg] |
Poids de la pièce max. | 310 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés