Branche standard
SYSTÈME DE MANIPULATION POUR CULASSES
![](/fileadmin/_processed_/e/8/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114155__SALL__AIN__V1_6122159f8f.png)
Défi
- Face avant comme point de référence pour tous les types
- Orientation fl exible autour de l'axe longitudinal de la pièce à usiner
- Préhension et alignement par contours extérieurs
- Haute précision de positionnement (±0,25 mm)
Solution
Le système de manipulation est utilisé pour le chargement et le déchargement des centres d'usinage dans une ligne de production de culasses (6 cylindres). En raison des différentes situations de chargement et de déchargement des diverses variantes de dispositif au sein d'une ligne de production, le système de manipulation doit être capable d'adapter de manière flexible l'orientation respective des pièces à usiner. Pour ce faire, des axes rotatifs pneumatiques ou servo-électriques peuvent être intégrés de manière modulaire.
- Course de préhension dominante pour point de référence constant
- Mors pivotants servomotorisés
- Serrage en fonction du contour
- Course dominante et axe de pivotement à jeu réduit
Faits saillants et données techniques
- Pneumatiques
- Entraînement servomoteur AC
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 2000 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 100 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 120 [kg] |
Poids de la pièce max. | 150 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 40 [°C] |
Composants standard intégrés