Branche standard

SYSTÈME DE MANIPULATION POUR BLOCS-CYLINDRES

Défi
  • Face avant comme point de référence pour tous les types
  • Orientation fl exible de la pièce à usiner autour de 2 essieux
  • Acheminement des médias optimisé
  • Domaine d'application de l'usinage par voie humide
Solution

Le système de manipulation est utilisé pour le chargement et le déchargement des centres d'usinage dans une ligne de production de blocs 3 et 4 cylindres. En raison des différentes situations de chargement et de déchargement des diverses variantes de dispositif au sein d'une ligne de production, le système de manipulation doit être capable d'adapter de manière flexible l'orientation respective des pièces à usiner. Pour ce faire, des axes rotatifs pneumatiques ou servo-électriques peuvent être intégrés de manière modulaire.

  • Course de préhension dominante pour point de référence constant
  • Axes de pivotement servomotorisés
  • Acheminement des médias interne
  • Axe de pivotement étanche
Faits saillants et données techniques
  • Pneumatiques
  • Entraînement servomoteur AC
  • Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînementPNEU
Force de préhension max.2000 [N]
Concept de préhensionFORM
Protection de la préhensionKLE
Course max.200 [mm]
Classe IPIP40
Poids système130 [kg]
Poids de la pièce max.45 [kg]
Température max. de la pièce à usiner40 [°C]
Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message