Branche standard

SYSTÈME DE MANUTENTION POUR MOYEUX DE ROUE

Défi
  • Grandes différences de diamètre au niveau des points de préhension
  • Reconnaissance du modèle de pièce à usiner
  • Sécurisation des pièces à usiner en cas de perte de pression
Solution

Manutention de diverses types de moyeux de roue pendant le montage, puis le stockage dans un rayonnage pour stockage intermédiaire. En raison du poids élevé des pièces et de la disposition latérale de la pince, un concept de préhension particulièrement rigide a été développé sur la base d'une pince standard Zimmer de la série GH7600. Il a ainsi été possible de mettre en œuvre de manière fi able la dépose et le prélèvement précis dans les différentes étapes de processus. Associé à des mors de préhension par crabotage, un élément de serrage standard supplémentaire intégré garantit la sécurisation des pièces à usiner en cas de perte de pression.

  • Pince à grande course standard Zimmer
  • Système de mesure de position intégré
  • Verrouillage de sécurité Zimmer
Faits saillants et données techniques
  • IP64
  • Pneumatiques
  • Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînementPNEU
Force de préhension max.8500 [N]
Concept de préhensionFORM
Protection de la préhensionKLE
Course max.200 [mm]
Classe IPIP64
Poids système120 [kg]
Poids de la pièce max.82 [kg]
Température max. de la pièce à usiner40 [°C]

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message