Système de manipulation pour conteneurs de petites charges
Dépalettisation de conteneurs de petites charges bout à bout
Accès limité (schéma de palettisation étroit)
Nombre de cycles élevé
Pince pour cartons interchangeable
Manutention des palettes intégrée
Possibilité d'extension aux futures variantes de conteneurs de petites charges
Poids du système optimisé
Préhension sécurisée des conteneurs de petites charges, même à la charge max. admissible
Préhension à 3 points
Réglage du format en X et Y (servo)
Mors de préhension spéciaux pour réduire les irrégularités de contour et permettre un schéma de palettisation étroit
Flexibilité élevée grâce aux modules supplémentaires interchangeables (par ex. pince pour cartons)
Conception au poids optimisé
Compensation des tolérances de hauteur
Mors profi lés pour un maintien des conteneurs de petites charges en toute sécurité
Protection de la force de préhension intégrée
- IP40
- Pneumatiques
- Entraînement servomoteur AC
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Type d’entraînement | PNEUELE |
Force de préhension max. | 1120 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 40 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 92 [kg] |
Poids de la pièce max. | 25 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 40 [°C] |