Système de manutention pour matériaux de construction

Défi

Manipulation de diverses pierres par couches successives.

Solution

Les couches sont saisies de manière centrée et fermante à l'aide d'une pince parallèle Servo. Pour une manipulation sûre, les mâchoires de préhension ont un revêtement spécial.

Faits saillants et données techniques
  • IP40
  • Entraînement servomoteur AC
  • Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînementélectrique
Concept de préhensionKRAFT
Protection de la préhensionKLE
Course max.640 [mm]
Classe IPIP40
Poids système210 [kg]
Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message