todos los elementos de energía con transmisión fluida y adecuados para los cambiadores de herramientas neumáticos

Número de acoplamientos fluidosRosca de conexiónPresión de servicio máx.Caudal por portador máx.Apto para cambiador de herramientasProductos
1 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] WWR1160
WWR1200
más información
1 G1/4" 150 [bar] 12 [l/min] WWR1160
WWR1200
WWR100
WWR125
WWR160
más información
2 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] WWR1160
WWR1200
más información
4 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] WWR1160
WWR1200
más información