Match - Modul robota
Séria LWR
![](/fileadmin/_processed_/3/b/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-00-01-A__SALL__AIN__V1_5955f82948.png)
Nezávislosť na robotovi | ||||
Objednávka č. | Vhodné pre typ robot | Konfigurácia rozhrania | Pripájanie | |
---|---|---|---|---|
LWR50F-00-01-A | ISO TK 50 | Digitálny I/O | ||
LWR50F-00-04-A | ISO TK 50 | IO-Link | ||
LWR50F-00-05-A | ISO TK 50 | IO-Link | ||
Špecifický robot | ||||
Objednávka č. | Vhodné pre typ robot | Konfigurácia rozhrania | Pripájanie | |
LWR50F-01-02-A | Universal Robots e-Series | Digitálny I/O | ||
LWR50F-01-03-A | Universal Robots e-Series | Ethernet RJ45 | RS485 | |
LWR50F-04-01-A | Techman Release > 3.0 / OMRON TM-Series | Digitálny I/O | ||
LWR50F-06-01-A | JAKA Zu / Schneider Electric Lexium Cobot | Digitálny I/O | ||
LWR50F-07-01-A | HANWHA HCR-3/-5/-12 | Digitálny I/O | ||
LWR50F-08-01-A | Mitsubishi Assista | Digitálny I/O | ||
LWR50F-09-01-A | FANUC CRX | Digitálny I/O | ||
LWR50F-09-03-A | FANUC CRX | Ethernet RJ45 | RS485 | |
LWR50F-10-01-A | DOOSAN M- / H- / A-Serie | Digitálny I/O | ||
LWR50F-13-01-A | ABB CRB 15000 GoFa | Digitálny I/O | ||
LWR50F-13-04-A | ABB CRB 15000 GoFa | IO-Link | ||
LWR50F-13-05-A | ABB CRB 15000 GoFa | IO-Link | ||
LWR50F-14-04-A | ABB CRB 1100 SWIFTI | IO-Link | ||
LWR50F-14-05-A | ABB CRB 1100 SWIFTI | IO-Link | ||
LWR50F-15-01-A | ABB IRB1100 | Digitálny I/O | ||
LWR50F-15-04-A | ABB IRB1100 | IO-Link | ||
LWR50F-15-05-A | ABB IRB1100 | IO-Link | ||
LWR50F-16-01-A | fruitcore HORST | Digitálny I/O | ||
LWR50F-17-01-A | Yaskawa HC P-Version | Digitálny I/O | ||
LWR50F-17-04-A | Yaskawa HC P-Version | IO-Link | ||
LWR50F-17-05-A | Yaskawa HC P-Version | IO-Link | ||
LWR50F-18-01-A | ELITE Robots | Digitálny I/O | ||
LWR50F-20-01-A | KUKA LBR iisy Series | Digitálny I/O | ||
LWR50F-20-04-A | KUKA LBR iisy Series | IO-Link | ||
LWR50F-20-05-A | KUKA LBR iisy Series | IO-Link | ||
LWR50F-21-01-A | ABB IRB 1300 | Digitálny I/O | ||
LWR50F-21-04-A | ABB IRB 1300 | IO-Link | ||
LWR50F-21-05-A | ABB IRB 1300 | IO-Link | ||
LWR50F-22-01-A | ABB CRB 1100 SWIFTI | Digitálny I/O | ||
LWR50F-22-04-A | ABB CRB 1100 SWIFTI | IO-Link | ||
LWR50F-22-05-A | ABB CRB 1100 SWIFTI | IO-Link | ||
LWR50F-25-01-A | DENSO COBOTTA PRO | Digitálny I/O | ||
LWR50F-26-01-A | Séria Kassow KR | Digitálny I/O |