LWR50F-01-03-A
MATCH - Modul robota
Séria LWR
- Manuálna výmena koncového efektora s funkciou jednej ruky
- Automatické prepínanie bez externého ovládania
- Integrovaný priechod signálu a médií
- LED dióda optického pripojenia a signál pripojenia k riadiacej jednotke vyššej úrovne
- Použitie v kombinácii s uchopovačmi MATCH
Technické údaje
Vhodné pre typ robot | Universal Robots e-Series |
s LED krúžkom | Áno |
Pripájanie | RS485 |
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Konfigurácia rozhrania | Ethernet RJ45 |
Zobrazenie stavu | Áno |
Manipulačná hmotnosť max. | 25 [kg] |
Pripojovacia kábel | Konektor, M8, 8-pólový |
Blokovací zdvih | 1 [mm] |
Elektrický prenos energie | integrované |
Pneumatický prenos energie | integrované |
Uťahovacia sila | 50 [N] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,05 [mm] |
Opakovacia presnosť v Z | 0,05 [mm] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 1.0 [mm] |
Prevádzková teplota | 5 ... +60 [°C] |
Životnosť v cykloch | 100000 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.43 [kg] |
Vhodné MATCH - Chápadlá