LWR50F-21-05-A
MATCH - Modul robota
Séria LWR
Technické údaje
Vhodné pre typ robot | ABB IRB 1300 |
Zobrazenie stavu | Áno |
Pripájanie | IO-Link |
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Manipulačná hmotnosť max. | 25 [kg] |
Pripojovacia kábel | Konektor, M12, 12-pólový |
Blokovací zdvih | 1 [mm] |
Elektrický prenos energie | integrované |
Pneumatický prenos energie | integrované |
Uťahovacia sila | 50 [N] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,05 [mm] |
Opakovacia presnosť v Z | 0,05 [mm] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 1.0 [mm] |
Prevádzková teplota | 5 ... +60 [°C] |
Životnosť v cykloch | 100000 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.46 [kg] |
Vhodné MATCH - Chápadlá