LWR50F-13-04-A

Technické údaje
Vhodné pre typ robotABB CRB 15000 GoFa
s LED krúžkomNie
PripájanieIO-Link
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 50
Manipulačná hmotnosť max.25 [kg]
Pripojovacia kábelKonektor, M8, 3-pólový
Pripojovacia kábel 2Konektor, M8, 4-pólový
Blokovací zdvih1 [mm]
Elektrický prenos energieintegrované
Pneumatický prenos energieintegrované
Uťahovacia sila50 [N]
Opakovacia presnosť v X, Y0,05 [mm]
Opakovacia presnosť v Z0,05 [mm]
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y1.0 [mm]
Prevádzková teplota5 ... +60 [°C]
Životnosť v cykloch100000
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť0.3 [kg]