LWR50F-22-01-A
![](/fileadmin/_processed_/8/1/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-22-01-A__SALL__AIN__V1_07b87725c5.png)
Match - Modul robota
Séria LWR
Technické údaje
Vhodné pre typ robot | ABB CRB 1100 SWIFTI |
Pripájanie | Digitálny I/O |
IO logika | PNP |
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Manipulačná hmotnosť max. | 25 [kg] |
Pripojovacia kábel | Konektor, M12, 12-pólový |
Blokovací zdvih | 1 [mm] |
Elektrický prenos energie | integrované |
Pneumatický prenos energie | integrované |
Uťahovacia sila | 50 [N] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,05 [mm] |
Opakovacia presnosť v Z | 0,05 [mm] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 1.0 [mm] |
Prevádzková teplota | 5 ... +60 [°C] |
Životnosť v cykloch | 100000 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.41 [kg] |