LWR50F-00-04-A
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-00-04-A__SALL__AIN__V2_159e7e06c2.png)
Match - Modul robota
Séria LWR
- Systém pre roboty ľahkej konštrukcie, koboty a konvenčné roboty
- Štandardizované rozhranie robota na manipuláciu (vákuové a mechanické uchopenie)
- PLUG & WORK - Zjednodušenie komunikačného rozhrania
- Veľmi rozmanitý výber koncových efektorov
- Inovatívny digitálny ekosystém
- Manuálna výmena s funkciou Easy-Click
- Automatizovaná výmena bez externého ovládania v depozitnej stanici
Technické údaje
Vhodné pre typ robot | ISO TK 50 |
Pripájanie | IO-Link |
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Manipulačná hmotnosť max. | 25 [kg] |
Pripojovacia kábel | Konektor, M12, 5-pólový |
Blokovací zdvih | 1 [mm] |
Elektrický prenos energie | integrované |
Pneumatický prenos energie | integrované |
Uťahovacia sila | 50 [N] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,05 [mm] |
Opakovacia presnosť v Z | 0,05 [mm] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 1.0 [mm] |
Prevádzková teplota | 5 ... +60 [°C] |
Životnosť v cykloch | 100000 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.28 [kg] |
Vhodné MATCH - Chápadlá