LWR50F-09-03-A
![](/fileadmin/_processed_/f/9/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-01-03-A__SALL__AIN__V2_7140f074c7.png)
Match - Modul robota
Séria LWR
Technické údaje
Vhodné pre typ robot | FANUC CRX |
Konfigurácia rozhrania | Ethernet RJ45 |
Pripájanie | RS485 |
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Zobrazenie stavu | Áno |
Manipulačná hmotnosť max. | 25 [kg] |
Pripojovacia kábel | Konektor, M8, 8-pólový |
Blokovací zdvih | 1 [mm] |
Elektrický prenos energie | integrované |
Pneumatický prenos energie | integrované |
Uťahovacia sila | 50 [N] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,05 [mm] |
Opakovacia presnosť v Z | 0,05 [mm] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 1.0 [mm] |
Prevádzková teplota | 5 ... +60 [°C] |
Životnosť v cykloch | 100000 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.43 [kg] |
Vhodné MATCH - Chápadlá