LWR50F-24-01-A

Technické údaje
Vhodné pre typ robotNEURA MAiRA / Omron iCR
PripájanieDigitálny I/O
IO logikaPNP
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 50
Manipulačná hmotnosť max.25 [kg]
Pripojovacia kábelZdierka, M8, 8-pólový
Blokovací zdvih1 [mm]
Elektrický prenos energieintegrované
Pneumatický prenos energieintegrované
Uťahovacia sila50 [N]
Opakovacia presnosť v X, Y0,05 [mm]
Opakovacia presnosť v Z0,05 [mm]
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y1.0 [mm]
Prevádzková teplota5 ... +60 [°C]
Životnosť v cykloch100000
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť0.29 [kg]