2조 평행 그리퍼
시리즈 LWR
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_LWR50L-24-00001-A__SALL__AIN__V1.png)
- 공압식 드라이브가 IO-Link 기술과 결합
- 사이클 시간 최대 50% 감소 및 압축공기 최대 90% 절감
- 공압 라인과 IO-Link 케이블을 통해서만 연결
- 밸브 기술, 센서, 상태 표시, 압력 및 온도 모니터링이 통합됨
- 허용 오차 범위를 자유롭게 설정할 수 있는 경우 +/- 0.05mm 범위에서 부품 인식
- 공작물 데이터 세트 32개 프로그래밍 가능
- 최대 3000만 주기까지 정비 불필요
주문 번호 | 제어 | 작동 온도 | IEC 60529 준거 보호방식 | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-24-00001-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-24-00002-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-24-00003-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-24-00004-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-24-00005-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-24-00006-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 |