LI50-300S
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_LI50-250S__SALL__AIN__V3.png)
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 탄성 중합체 끝 위치 댐핑
- 파워스톱 끝 위치 댐핑
- IP54
- 인덕티브 센서
- 2중 가이드 됨
기술 데이터
스트로크 | 300 [mm] |
압축력 | 950 [N] |
인장력 | 950 [N] |
적용 부하 비포함 작동 시간 | 0.84 [s] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 1000 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 7.2 [kg] |
최대 하중 Fa | 55 [N] |
최대 휨 A | 0.2 [mm] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/7/0/csm_SOM_SCH_FUN_LI__SALL__AIN__V3_a3ddf1fbe4.png)
- 가이드 로드
경질의 연마 스틸 샤프트 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 에너지 공급
배기 공기 조절 권장 - 정지 스트로크 조정 나사
수용 플랜지 직접 조회 부품으로 구입가능 - 끝 위치 감쇠
탄성 중합체 댐퍼 또는 특허 받은 유압 완충기 - 피스톤 로드
연마되고, 경질 크롬으로 도금된 강철로 이루어짐 D 모델에서는 연속됨 - 수용 플랜지
고객 맞춤형 애플리케이션 연결을 위함