LSF25-100
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_SOM_BIL_BAU_LSF25__SALL__AIN__V3_1a81d668b4.png)
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 파워스톱 끝 위치 댐핑
- IP40
- IP54
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
- 연속 스트로크 로드
- 2중 가이드 됨
- 3중 가이드 됨
기술 데이터
스트로크 | 100 [mm] |
압축력 | 265 [N] |
인장력 | 220 [N] |
피스톤 지름 | 25 [mm] |
가이드 레일 크기 | 12 [mm] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 90 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 1.3 [kg] |
부속품
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/a/2/csm_SOM_SCH_FUN_LSF__SALL__AIN__V3_8bc3f064b2.png)
- 특허 받은 유압 완충기
조절 가능한 끝 위치 댐핑 부품으로 구입가능 - 스트로그 제한용 정지 나사
- 고정 및 위치 설정
다양한 대안예 가능 - 견고하고 가벼우며 매우 평면적으로 생산되는 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 자계 센서용 홈 조회
공간을 절약하는 통합 위치 조회 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드
높은 힘과 모멘트 흡수를 위한 정확하고 견고한 재순환 볼 베어링 가이드 - 수용 플랜지
손 쉬운 애플리케이션 연결