선형 슬라이드
시리즈 LSF

  • 정밀 프로파일 가이드
    재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드가 높은 정밀도 및 높은 강성을 보장합니다.
  • 댐핑된 끝 위치
    파워스톱 댐퍼를 이용할 경우 끝 위치에 부드럽게 출발시킬 수 있어 귀하의 애플리케이션의 공정 안전 및 수명을 증가시킵니다.
  • 평면 구조
    귀하의 애플리케이션의 간섭 윤곽을 감소시켜 줍니다.
시리즈 특징
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 파워스톱 끝 위치 댐핑
  • IP40
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
설치 크기: LSF25
주문 번호스트로크압축력인장력
LSF25-5050 [mm]265 [N]220 [N]
LSF25-100100 [mm]265 [N]220 [N]
  1. 특허 받은 유압 완충기
    조절 가능한 끝 위치 댐핑 부품으로 구입가능
  2. 스트로그 제한용 정지 나사
  3. 고정 및 위치 설정
    다양한 대안예 가능
  4. 견고하고 가벼우며 매우 평면적으로 생산되는 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  5. 자계 센서용 홈 조회
    공간을 절약하는 통합 위치 조회
  6. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  7. 재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드
    높은 힘과 모멘트 흡수를 위한 정확하고 견고한 재순환 볼 베어링 가이드
  8. 수용 플랜지
    손 쉬운 애플리케이션 연결