WER3000LSI08-18-A
기술 데이터
적합 | 비고정 부품 |
연결 종류 | 비접촉 |
전원전압 | 24 [V] |
정격 전류 | 0.2 [A] |
접점 갯수 | 8+2 |
기능 | 신호 전력 |
시리즈 | WER3000 |
전송 유형 | 전기식 |
연결부 종류 | 원형 플러그 |
연결부 유형 | 소켓 |
연결부 나사산 | M12 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP67 |
무게 | 0.24 [kg] |
총 공칭 전류 최대 | 0.5 [A] |
적합한 고정 부품
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI08-18-A | 8+2 | 원형 플러그 | M12 | ![]() |