WER3000FSI08-18-A

에너지 요소
시리즈 WER3000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
기술 데이터
적합고정부품
연결 종류비접촉
전원전압24 [V]
정격 전류0.2 [A]
접점 갯수8+2
기능신호 전력
시리즈WER3000
전송 유형전기식
연결부 종류원형 플러그
연결부 유형
연결부 나사산M12
IEC 60529 준거 보호방식IP67
무게0.24 [kg]
총 공칭 전류 최대1.6 [A]
적절한 로트
접점 갯수 연결부 종류 연결부 나사산
WER3000LSI08-18-A 8+2 원형 플러그 M12