HWR63F-B
![](/fileadmin/_processed_/0/c/csm_SOM_BIL_BAU_HWR63__SALL__AIN__V2_44ed6209b9.png)
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 63 |
공압 에너지 전달 | 6 [숫자] |
매체당 유량 | 170 [l/min] |
전기 에너지 전달 | 옵션 |
잠금시 자동로크 | 기계식 |
잠금 스트로크 | 1 [mm] |
Z 반복정밀도 | 0.01 [mm] |
X, Y 반복정밀도 | 0,02 [mm] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
관성모멘트 | 3.8 [kgcm²] |
무게 | 0.49 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_SOM_SCH_FUN_HWR__SALL__AIN__V4_d516091ae8.png)
- 비고정 부품
공구측 조립 - 잠금레버
스프링을 이용한 잠금기능 - 고정부품
로봇측 조립 - 잠금 볼트
잠금 슬리브 조정되었음 - 잠금 스트로크
잠금 슬리브로 추후 조정가능 - 로봇 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 내장된 공기통과
공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능 - 에너지 요소 고정